Schneider-Electric
24616 image- myse
24616
Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire - 4P - 10A - courbe D
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
AUJOURD'HUI
MAI 20, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
DÉC. 31, 2013
Fin des services standard
DÉC. 31, 2014
Principales
Gamme de produit C60
Gamme Multi 9
Nom du produit C60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil C60N
Application Distribution
Description des pôles 4P
Nombre de pôles protégés 4
[In] courant assigné d'emploi 10 A à 40 °C
Type de réseau CC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement D
Pouvoir de coupure 10 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
6000 A Icn à 230/400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
20 kA Icu à 125 V CC 2P se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
30 kA Icu à 125 V CC 3P se conformer à EN/CEI 60947-2
40 kA Icu à <= 250 V CC 4P se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA 50/60 Hz
230...240 V CA 50/60 Hz
400...415 V CA 50/60 Hz
<= 250 V CC
230/400 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique 10...14 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 7,5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz
2,25 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
3,75 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
6000 A se conformer à EN 60898 - 230/400 V CA 50/60 Hz
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Non
Pas de 9 mm 8
Hauteur 81 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 0,48 kg
Endurance mécanique 20000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage16 mm² souple
Borne du type à cage25 mm² rigide
Couple de serrage Circuit de puissance: 2 N.m partie supérieure
2 N.m dessous
Protection différentielle Bloc séparé
Accessoires associés Accessoires C60
Auxiliaire C60
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
EN 60898
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,1 cm
Longueur de l'emballage 1 7,2 cm
Poids de l'emballage 1 0,428 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months